Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi

090G6163

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P650-3716-C2BD083

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общPin B
+ захранванеPin A
+ изходPin C
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionSensor DST P650-3716-C2BD083
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаMulti pack
Вид на продуктаDST P650
Високо ниво на отсичане94.00
Време за реакция макс [мс]2 ms
връзка налягане мъжко/женскоMale
Връзка по налягане HEX [mm]22.0 mm
Група продуктиSensors
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]125 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]257 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]500.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]7251.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]257 °F
Характеристика
Стойност
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]257 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
единица за налягане препоръкиGauge (relative)
Електрическа връз. мъжка/женскаMale
Електрическа връзкаRound Packard Metri-Pack
Електрическа връзка стандарт150.2 SERIES
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]5.50 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]4.50 V
Изход сигналRatio metric
Импулсен гасителYes
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияDST P650-3716-C2BD083
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Наименование на продуктаPressure transmitter
Налягане при пръсване [bar]2500.0 bar
Ниско ниво на отсичане6.00
ОдобрениеC UL US UL RecognizedCE
Превишено налягане макс [bar]1500.0 bar
радиометрично V захр. [%] [Макс]90.0 %
радиометрично V захр. [%] [Мин]10.0 %
Размер на връзка по налягане7/16-20
Размер на електрическа връзка3 pin
Стандарт за връзка по наляганеSAE J1926-2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеUNF

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло57 Gram
Нето тегло51 Gram
Volume0.098 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255006169
Proposition 65No significant risk