Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin, 9/16-18 UNF

Трансмитер за налягане, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

090G6137

Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 9/16-18, Ключ за спецификация: DST P650-3416-C7BD113

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт B
+ захранванеЩифт А
+ изходЩифт C
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionSensor DST P650-3416-C7BD113
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаDST P650
Високо ниво на отсичане94.00
Време за реакция макс [мс]2 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Връзка по налягане HEX [mm]22.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]125 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]257 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]250.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]3625.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]257 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]257 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
единица за налягане препоръкиGauge (relative)
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаDeutsch DT04
Електрическа връзка стандартDT04
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]5.50 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]4.50 V
Изход сигналRatio metric
Импулсен гасителYes
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияDST P650-3416-C7BD113
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Налягане при пръсване [bar]2500.0 bar
Ниско ниво на отсичане6.00
ОдобрениеC UL US UL RecognizedCE
Превишено налягане макс [bar]750.0 bar
радиометрично V захр. [%] [Макс]90.0 % RH
радиометрично V захр. [%] [Мин]10.0 % RH
Размер на връзка по налягане9/16-18
Размер на електрическа връзка3 pin
Стандарт за връзка по наляганеSAE J1926-2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHSYes - RoHS ok
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеUNF

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло67 Gram
Нето тегло61 Gram
Volume0.09 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162736081
Proposition 65No significant risk