Трансмитер за налягане, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi
090G6092
Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 9/16-18, Ключ за спецификация: DST P650-3813-C3BD113
090G6092
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| - общ | Щифт 1 |
| + захранване | Щифт 2 |
| + изход | Щифт 4 |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | Sensor DST P650-3813-C3BD113 |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | DST P650 |
| Високо ниво на отсичане | 5.60 |
| Време за реакция макс [мс] | 2 ms |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Връзка по налягане HEX [mm] | 22.0 mm |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 125 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 600.00 bar |
| Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0.00 bar |
| Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 8702.00 psi |
| Диапазон на налягането [psi] [Мин] | 0.00 psi |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 257 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -40 °F |
| единица за налягане препоръки | Gauge (relative) |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко |
| Електрическа връзка | Deutsch DT04 |
| Електрическа връзка стандарт | DT04 |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 32.00 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 8.00 V |
| Идентичен продукт | 090G7092 |
| Изход сигнал | Voltage |
| Изход сигнал [V] [Макс.] | 5.0000 V |
| Изход сигнал [V] [Мин.] | 1.0000 V |
| Импулсен гасител | Yes |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Ключ за спецификация | DST P650-3813-C3BD113 |
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
| Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
| Налягане при пръсване [bar] | 2500.0 bar |
| Ниско ниво на отсичане | 0.10 |
| Одобрение | C UL US UL RecognizedCE |
| Превишено налягане макс [bar] | 1500.0 bar |
| Размер на връзка по налягане | 9/16-18 |
| Размер на електрическа връзка | 4 pin |
| Стандарт за връзка по налягане | SAE J1926/2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS | Yes - RoHS ok |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | UNF |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.065 Kilogram |
| Нето тегло | 0.059 Kilogram |
| Volume | 0.096 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162595015 |
| Proposition 65 | No significant risk |