Трансмитер за налягане, DST P100, 1.01 bar - 9.98 bar, 14.7 psi - 144.7 psi
075G1005
Електрическа връзка: Кръгъл Packard Metri пакет, Тип връзка по налягане: M, Ключ за спецификация: DST P100-S126-C2CD37-3
075G1005
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| - общ | Щифт А |
| + захранване | Щифт B |
| + изход | Щифт C |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP69K |
| Material Description | Sensor DST P100 Ratio(14,7-144,7psi Abs) |
| Product line | Sensing Solutions |
| TEB вътрешно CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | DST P100 |
| Високо ниво на отсичане | 92.00 |
| Време за реакция макс [мс] | 2 ms |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Връзка по налягане HEX [mm] | 27.0 mm |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 130 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 9.98 bar |
| Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 1.01 bar |
| Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 144.70 psi |
| Диапазон на налягането [psi] [Мин] | 14.70 psi |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 135 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| единица за налягане препоръки | Absolute |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връзка | Кръгъл Packard Metri пакет |
| Електрическа връзка стандарт | 150.2 SERIES |
| Захранващо напрежение [V] DC | 5.00 V |
| Идентичен продукт | 075G1005 |
| Изход сигнал | Ratio metric |
| Импулсен гасител | No |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Ключ за спецификация | DST P100-S126-C2CD37-3 |
| Количество в опаковка от определен вид | 60 pc |
| Материал на корпуса | 304L |
| Материал на мокрени части | 304L/316L |
| Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
| Налична EPD | Yes |
| Ниво на сигнал за неизправност | 95.00 |
| Ниско ниво на отсичане | 6.00 |
| Одобрение | C UL US UL RecognizedCE |
| Превишено налягане макс [bar] | 39.6 bar |
| Превишено налягане макс [psi] | 575 psi |
| радиометрично V захр. [%] [Макс] | 90.0 % RH |
| радиометрично V захр. [%] [Мин] | 10.0 % RH |
| Размер на връзка по налягане | 10 x 1.5 |
| Размер на електрическа връзка | 3 pin |
| Стандарт за връзка по налягане | None |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | M |
| Цвят на електрически конектор | Black |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.065 Kilogram |
| Нето тегло | 0.052 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428516327 |
| Proposition 65 | No significant risk |