Wire position sensor, DST X800, 1800 mm
098G2025
Захранващо напрежение [V] DC: 10 - 36, Електрическа връзка: M12 x 1, Диапазон на измерване [mm]: 1800, Ключ за спецификация: SM1S1800HA3 0033X00
098G2025
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sensor DST X800-SM1S1800HA3 0033X00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| SCIP dossier no. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| SCIP dossier product name | GSH |
| UL одобрение | No |
| Аксесоари | NO |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | DST X800 |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на измерване [mm] | 1800 mm |
| Електрическа връзка | M12 x 1 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връзка стандарт | IEC 61076-2-101 |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 36.00 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 10.00 V |
| Изход сигнал | 4 - 20 mA |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Ключ за спецификация | SM1S1800HA3 0033X00 |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Наименование на продукта | Wire position sensor |
| Одобрение | CE |
| Размер на електрическа връзка | 4 pin |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип верига | Single |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.73 Kilogram |
| Нето тегло | 0.53 Kilogram |
| Volume | 4.471 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |