DST X800 Wire position sensor

Wire position sensor, DST X800, 8300 mm

098G2009

Захранващо напрежение [V] DC: 10 - 36, Електрическа връзка: M12 x 1, Размер на електрическа връзка: 8 pin, Диапазон на измерване [mm]: 8300, Ключ за спецификация: SO1R8300HA1 0033X00

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor DST X800-SO1R8300HA1 0033X00
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP dossier product nameGSH
UL одобрениеNo
АксесоариNO
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаDST X800
Група продуктиСензори
Диапазон на измерване [mm]8300 mm
Електрическа връзкаM12 x 1
Характеристика
Стойност
Електрическа връзка стандартIEC 61076-2-101
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]36.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]10.00 V
Изход сигнал0.5 - 4.5 V
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияSO1R8300HA1 0033X00
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Наименование на продуктаWire position sensor
ОдобрениеCE
Размер на електрическа връзка8 pin
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип веригаSingle

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.948 Kilogram
Нето тегло0.73 Kilogram
Volume4.451 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428573054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm