Rotary position sensor, DST X520, 45 °, Single, 4 - 20 mA 098G1567

Rotary position sensor, DST X520, 45 °

098G1567

Захранващо напрежение [V] DC: 9 - 36, Електрическа връзка: M12, Ротационна посока: CW, Ключ за спецификация: X520-FS090000HA31100 0033C01

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionSensor DST X520-FS090000HA31100 0033C01
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dossier product nameGRN
UL одобрениеNo
АксесоариC - PKIT418 MAGNET
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаDST X520
Група продуктиСензори
Дължина на кабела [m]0.100 m
Електрическа връз. коментариM12 5-pin male overprinted con
Електрическа връзкаM12
Характеристика
Стойност
Електрическа връзка стандартNONE
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]36.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]9.00 V
Изход сигнал4 - 20 mA
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияX520-FS090000HA31100 0033C01
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Наименование на продуктаRotary position sensor
ОдобрениеCE
Размер на електрическа връзка5 pin
Ротационна посокаCW
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип веригаSingle
Ъгъл/канал 1 [°]45 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.104 Kilogram
Нето тегло0.041 Kilogram
Volume0.699 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162293621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm