Rotary position sensor, DST X520, 180 °
098G1531
Захранващо напрежение [V] DC: 9 - 36, Електрическа връзка: AMP SuperSeal, Електрическа връзка стандарт: 282108-1, Ротационна посока: CW + CCW, Ключ за спецификация: AS180000HC13000 0033B00
098G1531
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | Sensor DST X520-AS180000HC13000 0033B00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| SCIP dossier no. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP dossier product name | GRN |
| UL одобрение | No |
| Аксесоари | PKIT 384 MAGNET(B) |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | DST X520 |
| Група продукти | Сензори |
| Електрическа връзка | AMP SuperSeal |
| Електрическа връзка стандарт | 282108-1 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 36.00 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 9.00 V |
| Изход сигнал | CAN-open |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Ключ за спецификация | AS180000HC13000 0033B00 |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Наименование на продукта | Rotary position sensor |
| Одобрение | CE |
| Размер на електрическа връзка | 6 pin |
| Ротационна посока | CW + CCW |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип верига | Single |
| Ъгъл/канал 1 [°] | 180 ° |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.073 Kilogram |
| Нето тегло | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279865141 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |