Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Rotary position sensor, DST X520, 90 °

098G1528

Захранващо напрежение [V] DC: 9 - 36, Електрическа връзка: AMP SuperSeal, Електрическа връзка стандарт: 282108-1, Ротационна посока: CW + CCW, Ключ за спецификация: AR090090HA13000 0033A00

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionSensor DST X520-AR090090HA13000 0033A00
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dossier product nameGRN
UL одобрениеNo
АксесоариA - PKIT384 MAGNET
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаDST X520
Група продуктиСензори
Електрическа връзкаAMP SuperSeal
Електрическа връзка стандарт282108-1
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]36.00 V
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]9.00 V
Изход сигнал0.5 - 4.5 V
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияAR090090HA13000 0033A00
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Наименование на продуктаRotary position sensor
ОдобрениеCE
Размер на електрическа връзка6 pin
Ротационна посокаCW + CCW
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип веригаRedundant
Ъгъл/канал 1 [°]90 °
Ъгъл/канал 2 [°]90 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.08 Kilogram
Нето тегло0.036 Kilogram
Volume0.253 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5714279905113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm