Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Rotary position sensor, DST X510, 180 °

098G1029

Захранващо напрежение [V] DC: 9 - 36, Електрическа връзка стандарт: DT04-6P, Ротационна посока: CW + CCW, Ключ за спецификация: DS180000HC23A00 0033A00

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionSensor DST X510-DS180000HC23A00 0033A00
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP dossier product nameGRA
UL одобрениеNo
АксесоариLEVER
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаDST X510
Група продуктиСензори
Електрическа връзкаDeutsch
Електрическа връзка стандартDT04-6P
ЗадвижкаA
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]36.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]9.00 V
Изход сигналSAE J1939
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияDS180000HC23A00 0033A00
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Наименование на продуктаRotary position sensor
ОдобрениеCE
Размер на електрическа връзка6 pin
Ротационна посокаCW + CCW
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип веригаSingle
Ъгъл/канал 1 [°]180 °

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.106 Kilogram
Нето тегло0.07 Kilogram
Volume0.253 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162294789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm