Rotary position sensor, DST X510, 120 °
098G1027
Захранващо напрежение [V] DC: 5, Електрическа връзка стандарт: DT04-6P, Ротационна посока: CCW + CW, Ключ за спецификация: DR120120LA14A00 0033A00
098G1027
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | Sensor DST X510-DR120120LA14A00 0033A00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| SCIP dossier no. | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| SCIP dossier product name | GRA |
| UL одобрение | No |
| Аксесоари | AISI304 LEVER |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | DST X510 |
| Група продукти | Сензори |
| Електрическа връзка | Deutsch |
| Електрическа връзка стандарт | DT04-6P |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] DC | 5.00 V |
| Изход сигнал | Ratio metric |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Ключ за спецификация | DR120120LA14A00 0033A00 |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Наименование на продукта | Rotary position sensor |
| Одобрение | CE |
| Размер на електрическа връзка | 6 pin |
| Ротационна посока | CCW + CW |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип верига | Redundant |
| Ъгъл/канал 1 [°] | 120 ° |
| Ъгъл/канал 2 [°] | 120 ° |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.104 Kilogram |
| Нето тегло | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162286753 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |