DST X730 Top level inclination sensor

Inclination position sensor, DST X730, 85 °

098G3512

Захранващо напрежение [V] DC: 10 - 36, Електрическа връзка: M12 x 1, Ключ за спецификация: MOR085085HC10 L033X00

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionSensor DST X730-MOR085085HC10 L033X00
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
SCIP dossier product nameGIT
UL одобрениеNo
АксесоариNO
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаDST X730
Група продуктиСензори
Диапазон на измерване 1 [°]85 °
Диапазон на измерване 2 [°]85 °
Електрическа връзкаM12 x 1
Характеристика
Стойност
Електрическа връзка стандартIEC 61076-2-101
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]36.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]10.00 V
Изход сигналCAN-open
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияMOR085085HC10 L033X00
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Наименование на продуктаInclination position sensor
ОдобрениеCE
Размер на електрическа връзка5 pin
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип веригаRedundant
Тип осDual

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.348 Kilogram
Нето тегло0.26 Kilogram
Volume1.008 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162518984
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm