Inclination position sensor, DST X730, 180 °
098G3501
Захранващо напрежение [V] DC: 10 - 36, Електрическа връзка: M12 x 1, Ключ за спецификация: MVR360360HC10 0033X00
098G3501
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | Sensor DST X730-MVR360360HC10 0033X00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| SCIP dossier no. | 42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856 |
| SCIP dossier product name | GIT |
| UL одобрение | No |
| Аксесоари | NO |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | DST X730 |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на измерване 1 [°] | 180 ° |
| Диапазон на измерване 2 [°] | 180 ° |
| Електрическа връзка | M12 x 1 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връзка стандарт | IEC 61076-2-101 |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 36.00 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 10.00 V |
| Изход сигнал | CAN-open |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Ключ за спецификация | MVR360360HC10 0033X00 |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Наименование на продукта | Inclination position sensor |
| Одобрение | CE |
| Размер на електрическа връзка | 5 pin |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип верига | Redundant |
| Тип ос | Single |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.307 Kilogram |
| Нето тегло | 0.2 Kilogram |
| Volume | 0.945 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428573085 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |