Inclination position sensor, DST X720, 10 °
098G3029
Захранващо напрежение [V] DC: 10 - 36, Електрическа връзка: Кабел, Ключ за спецификация: FOS010000HC10 0033X01
098G3029
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | Sensor DST X720-FOS010000HC10 0033X01 |
| Product line | Sensing Solutions |
| SCIP dossier no. | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
| SCIP dossier product name | GIG |
| UL одобрение | No |
| Аксесоари | NO |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | DST X720 |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на измерване 1 [°] | 10 ° |
| Дължина на кабела [m] | 0.100 m |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връзка | Кабел |
| Електрическа връзка стандарт | NONE |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 36.00 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 10.00 V |
| Изход сигнал | CAN-open |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Ключ за спецификация | FOS010000HC10 0033X01 |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Наименование на продукта | Inclination position sensor |
| Одобрение | CE |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип верига | Single |
| Тип ос | Dual |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.041 Kilogram |
| Нето тегло | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.695 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162737132 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |