Inclination position sensor, DST X710, 45 °
098G2529
Захранващо напрежение [V] DC: 5, Електрическа връзка: AMP SuperSeal, Ключ за спецификация: AO045000LA10 0033X00
098G2529
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sensor DST X710-AO045000LA10 0033X00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| SCIP dossier no. | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| SCIP dossier product name | GIB |
| UL одобрение | No |
| Аксесоари | NO |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | DST X710 |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на измерване 1 [°] | 45 ° |
| Електрическа връзка | AMP SuperSeal |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връзка стандарт | 282108-1 |
| Захранващо напрежение [V] DC | 5.00 V |
| Изход сигнал | Ratio metric |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Ключ за спецификация | AO045000LA10 0033X00 |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Наименование на продукта | Inclination position sensor |
| Одобрение | CE |
| Размер на електрическа връзка | 6 pin |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип верига | Single |
| Тип ос | Dual |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.058 Kilogram |
| Нето тегло | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.211 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162737101 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |