DST X710 Position Sensor

Inclination position sensor, DST X710, 15 °

098G2513

Захранващо напрежение [V] DC: 5, Електрическа връзка: Кабел, Ключ за спецификация: X710-FO015000LA10 0033X02

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionSensor DST X710-FO015000LA10 0033X02
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
SCIP dossier product nameGIB
UL одобрениеNo
АксесоариNO
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаDST X710
Група продуктиСензори
Диапазон на измерване 1 [°]15 °
Дължина на кабела [m]0.200 m
Характеристика
Стойност
Електрическа връзкаКабел
Електрическа връзка стандартNONE
Захранващо напрежение [V] DC5.00 V
Изход сигналRatio metric
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияX710-FO015000LA10 0033X02
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Наименование на продуктаInclination position sensor
ОдобрениеCE
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип веригаSingle
Тип осDual

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.095 Kilogram
Нето тегло0.046 Kilogram
Volume0.699 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5714279778922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm