Нагревателни рогозки, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 8.25 m², Захранващо напрежение [V] AC: 400
83902059
Тип кабел: Двупроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.8, Дължина на рогозката [m]: 11
83902059
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DEVIsnow 300T 8,3m² 0,75x11m 400V 10m |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| UV защитено | Да |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Без олово | Да |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | DEVIsnow™ 300T |
| Височина опаковка [mm] | 170 mm |
| Външна изолация | PVC |
| Гаранция [Година] | 20 |
| Група продукти | Нагревателни рогозки |
| Дебелина опаковка [mm] | 700 mm |
| Диаметър на кабел [mm] | 7.0 mm |
| Дължина на рогозката [m] | 11.00 m |
| Дължина на студен свързващ проводник [m] | 10.0 m |
| Екраниране на кабел | Алуфолио 100% |
| Елемент IP клас | IPX7 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 400 V |
| Зона на покритие [m²] | 8.25 m² |
| Изолация на проводника | FEP |
| Количество на студен свързващ проводник | 1 |
| Количество проводимост на студен свързващ проводник | 3 |
| Комплект аксесоари | No |
| Монтажна температура [°C] [Мин.] | -5 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Мощност на рогозка [W/m²] | 300 W/m² |
| Нагревателен принцип | Сериен активен |
| Нагревателна мощност [W] | 2630 W |
| Налична EPD | Yes |
| Неработна температура [°C] [Макс.] | 90 °C |
| Одобрение | CEEAC |
| Описание | DEVIsnow 300T 2630W 400V 0.75x11m |
| Описание на продукта | DEVIsnow™ 300T |
| Плътност [mm] | 7.00 mm |
| Приложение | Ground ice and snow melting |
| Пълнител | PEX |
| Работна температура [°C] [Макс.] | 60 °C |
| Размер на студен свързващ проводник [mm²] | 1.5 mm² |
| Сертифицирана компания | Intertek Semko |
| Студен свързващ проводник | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Съпротивление на кабел [Ohm] | 60.9000 Ohm |
| Тип кабел | Двупроводен кабел |
| Тип студен свързващ проводник | DTCL |
| Устойчивост на пламък | Да |
| Цвят на външна изолация | Черен |
| Ширина на рогозката [m] | 0.8 m |
| Ширина опаковка [mm] | 170 mm |
| Якост на натиск [N] | >1500 N |
| Якост на опън [N] | 450 N |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 6.16 Kilogram |
| Нето тегло | 6.098 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 20.23 Liter |
| EAN/UPC | 5703466157725 |