Hand operated regulating valve, REG 10 2415+562

Ръчно настройван регулиращ вентил, REG 10

2415+562

Размер на свързващ изход [mm]: 10, Размер на връзка вход [mm]: 10, Тип на връзка вход: Запояване, Тип свързващ изход: Запояване, Kv стойност [m³/h]: 0.17, Макс. работно налягане [bar]: 40

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]0.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]0.170 m³/h
Material DescriptionREG 10 SA STR CONE#1 Cu: 3/8" PS 40
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Вентил версияСтандартна версия
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаREG 10
Група продуктиРегулиращи вентили и спирателни кранове
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Конус номер1
Макс. работно налягане [bar]40.0 bar
Макс. работно налягане [psig]580 psig
Наименование на продуктаРъчно настройван регулиращ вентил
Характеристика
Стойност
ОборудванеКапачка
ОдобрениеLLC CDC EURO-TYSK
Описание на продуктаРъчен регулиращ вентил
ПосокаПрав
Размер на връзка вход [mm]10.00 mm
Размер на връзка вход [инч]3/8 in
Размер на свързващ изход [mm]10.0 mm
Размер на свързващ изход [инч]3/8 in
сечение на потока [mm2]3.0 mm²
Стандарт за присъединяванеASME B 16.22
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип на връзка входЗапояване
Тип свързващ изходЗапояване
Флуидна група12
Хладилни агентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Цвят на бояЗелен

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.518 Kilogram
Нето тегло0.5 Kilogram
Volume0.943 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428173124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm