Терморегулатори, Veria WT45, Тип на сензора: Стая + под, 16-product-details

Терморегулатори, Veria WT45, Тип на сензора: Стая + под, 16

189B4072

Температура – стая [°C]: 5 - 35, Температура – под [°C]: 5 - 45, Тип на дисплея: LED

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVeria Control WT45 Black
Product line21
Warranty type2-year product warranty
Активен товар макс [A]16
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVeria WT45
Височина [mm]86 mm
Гаранция [Година]2
Група продуктиТерморегулатори
Елемент IP клас20
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Индуктивен товарcos φ= 0.3 max 1A
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
ОписаниеVeria Control WT45 Black
ПриложениеFloor heating
Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.]2.50 W
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура – под [°C] [Макс.]45 °C
Температура – под [°C] [Мин.]5 °C
Температура – стая [°C] [Макс.]35 °C
Температура – стая [°C] [Мин.]5 °C
Тип на дисплеяLED
Тип на сензораСтая + под
ЦвятЧерен
Ширина [mm]86.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло285 Gram
Нето тегло150 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.882 Liter
EAN/UPC5703466254097