Терморегулатори, Veria WT45, Тип на сензора: Стая + под, 16
189B4071
Температура – стая [°C]: 5 - 35, Температура – под [°C]: 5 - 45, Тип на дисплея: LED
189B4071
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Veria Control WT45 White |
| Product line | 21 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Активен товар макс [A] | 16 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Veria WT45 |
| Височина [mm] | 86 mm |
| Гаранция [Година] | 2 |
| Група продукти | Терморегулатори |
| Елемент IP клас | 20 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Индуктивен товар | cos φ= 0.3 max 1A |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Описание | Veria Control WT45 White |
| Приложение | Floor heating |
| Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.] | 2.50 W |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура – под [°C] [Макс.] | 45 °C |
| Температура – под [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Температура – стая [°C] [Макс.] | 35 °C |
| Температура – стая [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Тип на дисплея | LED |
| Тип на сензора | Стая + под |
| Цвят | Бял |
| Ширина [mm] | 86.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 285 Gram |
| Нето тегло | 150 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.882 Liter |
| EAN/UPC | 5703466254073 |