189B0142
189B0142
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Veria QM 100 400W 230V 4m², 2C GLO |
| Product line | 21 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Veria QM 100 |
| Външна изолация | PVDF |
| Гаранция [Година] | 12 |
| Група продукти | Нагревателни рогозки |
| Дължина на рогозката [m] | 8.00 m |
| Дължина на студен свързващ проводник [m] | 2.3 m |
| Елемент IP клас | IPX7 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Зона на покритие [m²] | 4.00 m² |
| Изолация на проводника | FEP |
| Количество на студен свързващ проводник | 1 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество проводимост на студен свързващ проводник | 2 |
| Нагревателна мощност [W] | 400 W |
| Одобрение | CE |
| Описание | Veria QM 100 400W 230V 4m², 2C GLO |
| Плътност [mm] | 3.50 mm |
| Приложение | Floor heating |
| Работна температура [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Размер на студен свързващ проводник [mm²] | 1.0 mm² |
| Студен свързващ проводник | Да |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип студен свързващ проводник | DTWB |
| Цвят на външна изолация | Жълт |
| Ширина на рогозката [m] | 0.5 m |
| Якост на натиск [N] | 600 N |
| Якост на опън [N] | 120 N |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.36 Kilogram |
| Нето тегло | 2.336 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466206720 |