189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

189B0138

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVeria QM 100 300W 230V 3m�, 2C GLO
Product line21
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаVeria QM 100
Външна изолацияPVDF
Гаранция [Година]12
Група продуктиНагревателни рогозки
Дължина на рогозката [m]6.00 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]2.3 m
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на покритие [m²]3.00 m²
Изолация на проводникаFEP
Количество на студен свързващ проводник1
Характеристика
Стойност
Количество проводимост на студен свързващ проводник2
Нагревателна мощност [W]300 W
ОдобрениеCE
ОписаниеVeria QM 100 300W 230V 3m², 2C GLO
Плътност [mm]3.50 mm
ПриложениеFloor heating
Работна температура [°C] [Макс.]120 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.0 mm²
Студен свързващ проводникДа
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип студен свързващ проводникDTWB
Цвят на външна изолацияЖълт
Ширина на рогозката [m]0.5 m
Якост на натиск [N]600 N
Якост на опън [N]120 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.99 Kilogram
Нето тегло1.97 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466206706