PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS16-3000
188X7518
Length [mm]: 3000
188X7518
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JAC S120 IS16 DN300 L3000 FEA DP PUR |
| Model | S121-IS16-3000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | PU Insulation jacket |
| Връзка | DN300 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 3000.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.001 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 0.001 Kilogram |