PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS10-2500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS10-2500

188X7515

Length [mm]: 2500

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JACK.S121 IS10 FEA DN300 L2500 DP PU
ModelS121-IS10-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаPU Insulation jacket
ВръзкаDN300
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]2500.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.001 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло0.001 Kilogram