MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10/16/25-5000/6000
188X7466
Length [mm]: 6000
188X7466
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET FOR S120 IS PN16 DN300 HIGH, |
| Model | S121-IS10/16/25-5000/6000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | MW Insulation jacket |
| Връзка | DN300 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 6000.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 49 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 49 Kilogram |