MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-2000

188X7446

Length [mm]: 2000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S113 IS25 L2000 FEA DP MW
ModelS113-IS25-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN250
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]2000.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло47 Kilogram
Нето тегло47 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume3553.16 Liter