Plate, S110/PL.04 316L TS 1234R/L S.L
188X7149
Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
188X7149
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S110/PL.04 316L TS 1234R/L S.L |
| Model | S110/PL.04 316L TS 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Plate |
| Връзка | DN150 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Наименование на продукта | Spare part |
| Плътност [mm] | 0.4 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3.72 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 3.72 Kilogram |