MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS10/16/25-5000/6000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS10/16/25-5000/6000

188X6546

Length [mm]: 6000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET FOR S80 IS PN16 DN300 HIGH
ModelS81-IS10/16/25-5000/6000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN300
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]6000.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло40.8 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло40.8 Kilogram