MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IG10-600
188X5840
Length [mm]: 600
188X5840
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET 55SE IG10 FEA L600 DP MW |
| Model | S55SE-IG10-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | MW Insulation jacket |
| Връзка | DN100 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 600.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 1 Kilogram |