PU Insulation jacket, PU-FOAM, S45SE-IG10-400
188X5417
Length [mm]: 400
188X5417
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S45SE IG10 FEA L400 DP PUR |
| Model | S45SE-IG10-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | PU Insulation jacket |
| Връзка | DN100 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 400.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 23 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 23 Kilogram |