MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1500

188X5319

Length [mm]: 1500

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S43 IS16 L1500 DP MW
ModelS43-IS16-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN200
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]1500.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.001 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло0.001 Kilogram