MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-DG16-1000
188X4081
Length [mm]: 1000
188X4081
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S21a-S22 DG16 L1000 FEA DP MW |
| Model | S21/S22-DG16-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | MW Insulation jacket |
| Връзка | DN100 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 1000.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 12.5 Kilogram |
| Нето тегло | 12.5 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 492.2 Liter |