Plate, S1/PL.05 TI TL 1234R/L
185H1041
Connection: DN25, Material: TITAN, Thickness [mm]: 0.5
185H1041
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | TITAN |
| Material Description | S1/PL.05 Ti TL 1234R/L |
| Model | S1/PL.05 TI TL 1234R/L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Plate |
| Връзка | DN25 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Наименование на продукта | Spare part |
| Плътност [mm] | 0.5 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.07 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 0.07 Kilogram |