EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 60 kW, Тип 2

183B6005

EvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Air ventДа
Application typeInstantaneous DHW
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W2 AT
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingPPS composite
Product line67
StrainerPrimary
Summer bypassДа
Water hammer arresterOptional
БГВ циркулацияОпция
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаEvoFlat 4.0 PRO W
Група продуктиАбонатни станции
Електрическа връзка230V 50 Hz
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Материал на капакаEPP
Мощност за БГВ [kW]60 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеEvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
Опция капакWhite-lacquered steel sheet
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Термална проводимост [W/mK]0.039 W/m-K

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10.54 Kilogram
Нето тегло10.04 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume79.909 Liter
EAN/UPC5715162513262