EvoFlat 4.0 PRO W, 70 kW, Тип 4
183B6003
EvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4
183B6003
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Air vent | Да |
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | EvoFlat 4.0 PRO W4 |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Piping | PPS composite |
| Product line | 67 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Да |
| UL одобрение | No |
| Water hammer arrester | Optional |
| БГВ циркулация | Опция |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | EvoFlat 4.0 PRO W |
| Група продукти | Абонатни станции |
| Електрическа връзка | 230V 50 Hz |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
| Материал на капака | EPP |
| Мощност за БГВ [kW] | 70 kW |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 10 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | EvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4 |
| Опция капак | White-lacquered steel sheet |
| Станция тип, размер | Тип 4 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Термална проводимост [W/mK] | 0.039 W/m-K |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 10.54 Kilogram |
| Нето тегло | 10.04 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 79.909 Liter |
| EAN/UPC | 5715162513248 |