EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 65 kW, Тип 3

183B6002

EvoFlat 4.0 PRO W3, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Air ventДа
Application typeInstantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W3
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingPPS composite
Product line67
StrainerPrimary
Summer bypassДа
UL одобрениеNo
Water hammer arresterOptional
БГВ циркулацияОпция
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаEvoFlat 4.0 PRO W
Група продуктиАбонатни станции
Електрическа връзка230V 50 Hz
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Материал на капакаEPP
Мощност за БГВ [kW]65 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеEvoFlat 4.0 PRO W3, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
Опция капакWhite-lacquered steel sheet
Станция тип, размерТип 3
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Термална проводимост [W/mK]0.039 W/m-K

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10.54 Kilogram
Нето тегло10.04 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume79.909 Liter
EAN/UPC5715162513231