EvoFlat 4.0 PRO

EvoFlat 4.0 M PRO AT, Отдолу, 65 kW, Тип 3

183B5006

EvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Air ventДа
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
High temperature connection (HTC)Опция
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO M3 AT
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlECL220
PipingPPS composite
Product line67
StrainerPrimary
Summer bypassДа
UL одобрениеNo
Water hammer arresterOptional
БГВ циркулацияОпция
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.5 bar
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаEvoFlat 4.0 M PRO AT
възвратен вентилYes
Група продуктиАбонатни станции
Характеристика
Стойност
Дълбочина с капак [мм]150 mm
Електрическа връзка230V 50 Hz
Име регулатор за БГВECL220
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Материал на капакаEPP
Мощност за БГВ [kW]65 kW
Мощност за отопление [kW] [макс.]18 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеEvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
Опция капакWhite-lacquered steel sheet
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерТип 3
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Термална проводимост [W/mK]0.039 W/m-K
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен + ∆p регулатор

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло11.54 Kilogram
Нето тегло11.04 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume72.522 Liter
EAN/UPC5715162512913