183B4005

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Air ventДа
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO F2 AT
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingPPS composite
Product line67
StrainerPrimary
Summer bypassДа
UL одобрениеNo
Water hammer arresterOptional
БГВ циркулацияОпция
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.5 bar
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаEvoFlat 4.0 F PRO AT
Група продуктиАбонатни станции
Дълбочина с капак [мм]150 mm
Характеристика
Стойност
Електрическа връзка230V 50 Hz
Име регулатор за БГВECL220
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Материал на капакаEPP
Мощност за БГВ [kW]60 kW
Мощност за отопление [kW] [макс.]18 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеEvoFlat 4.0 PRO F2, Full electronic, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
Опция капакWhite-lacquered steel sheet
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеВграден
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Термална проводимост [W/mK]0.039 W/m-K
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло9.54 Kilogram
Нето тегло9.04 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume79.909 Liter
EAN/UPC5715162512630