EvoFlat 4.0 Four pipe

EvoFlat 4.0 FPS AT, Отдолу, 55 kW, Тип 3

183B3508

EvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Air ventДа
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаNo
Connection direction secondaryRight and bottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeRadiator and Floor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS AT
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingPPS composite
Product line67
StrainerPrimary
Summer bypassДа
UL одобрениеNo
Water hammer arresterOptional
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.5 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаEvoFlat 4.0 FPS AT
Група продуктиАбонатни станции
Дълбочина с капак [мм]150 mm
Име на регулатора за отоплениеAB-PM
Характеристика
Стойност
Име регулатор за БГВTPC-M
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Материал на капакаEPP
Мощност за БГВ [kW]55 kW
Мощност за отопление [kW] [макс.]18 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеEvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеВграден
Станция тип, размерТип 3
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Термална проводимост [W/mK]0.039 W/m-K
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеДиференциално налягане

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло12.9 Kilogram
Нето тегло11.7 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424686536