EvoFlat 4.0W

EvoFlat 4.0 W AT, Отдолу, 55 kW, Тип 3

183B3506

EvoFlat 4.0 W3 StS, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Air ventДа
Application typeInstantaneous DHW
CE маркировкаNo
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeDHW only
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat 4.0 W3 AT StS
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingPPS composite
Product line67
StrainerPrimary
Summer bypassДа
UL одобрениеNo
Water hammer arresterOptional
БГВ циркулацияОпция
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.5 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаEvoFlat 4.0 W AT
Група продуктиАбонатни станции
Характеристика
Стойност
Дълбочина с капак [мм]150 mm
Име регулатор за БГВTPC-M
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Материал на капакаEPP Foam
Мощност за БГВ [kW]55 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеEvoFlat 4.0 W3 StS, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3
Опция капакWhite-lacquered steel sheet
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеВграден
Станция тип, размерТип 3
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Термална проводимост [W/mK]0.039 W/m-K
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10.7 Kilogram
Нето тегло9.5 Kilogram
Volume55.688 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424600211
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm