MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG10-500
181H2619
Length [mm]: 500
181H2619
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S45SE IG10 L500 FEA DP MW |
| Model | S45SE-IG10-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | MW Insulation jacket |
| Връзка | DN100 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 500.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 15 Kilogram |
| Нето тегло | 15 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 493.286 Liter |