MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1000

181H2413

Length [mm]: 1000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S64 IS25 L1000 FEA DP MW
ModelS64-IS25-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN100
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]1000.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло27.5 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло27.5 Kilogram