MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S79-IS10-2000
181H2281
Length [mm]: 2000
181H2281
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | S79 insu IS PN10, L2000 DB, MINERAL WOOL |
| Model | S79-IS10-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | MW Insulation jacket |
| Връзка | DN150 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 2000.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 26.1 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 26.1 Kilogram |