MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-4000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-4000

181H1917

Length [mm]: 4000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S113 IS PN25 FEA L4000 DP MW
ModelS113-IS25-4000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN250
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]4000.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло49 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло49 Kilogram