PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS10-1300
181H1818
Length [mm]: 1300
181H1818
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S110 IS10 L1300 FEA DP PUR |
| Model | S110-IS10-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | PU Insulation jacket |
| Връзка | DN150 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 1300.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 36.6 Kilogram |
| Нето тегло | 36.6 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 2276.748 Liter |