PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS10-1000
181H1815
Length [mm]: 1000
181H1815
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S110 IS10 FEA L1000 DP PUR |
| Model | S110-IS10-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | PU Insulation jacket |
| Връзка | DN150 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 1000.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 33 Kilogram |
| Нето тегло | 33 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 1852.817 Liter |