MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-2500

181H1807

Length [mm]: 2500

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S110 IS10 FEA L2500 DP MW
ModelS110-IS10-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN150
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]2500.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло61.3 Kilogram
Нето тегло61.3 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume3739.489 Liter