MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-1500

181H1801

Length [mm]: 1500

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S110 IS10 L1500 FEA DP MW
ModelS110-IS10-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN150
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]1500.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло44 Kilogram
Нето тегло44 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume2955.108 Liter