PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS06-1300-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS06-1300

181H1740

Length [mm]: 1300
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JAC S100 IS PN6FEA,L1300DIV.B
ModelS100-IS06-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаPU Insulation jacket
ВръзкаDN200
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]1300.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло41.8 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло41.8 Kilogram