MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-2500

181H1731

Length [mm]: 2500

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S100 IS16 FEA L2500 DP MW
ModelS100-IS16-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN200
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]2500.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло41.8 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло41.8 Kilogram